MINIATURSTECKVERBINDER
GESIS® MICRO
Das Steckverbindersystem außerhalb der festen Installation ermöglicht es, Betriebsmittel wie Leuchten in Möbeln und Regalen auf einfachste und kleinste Art und Weise sicher und flexibel anzuschließen.
IDEALE EIGENSCHAFTEN - EINFACHE INSTALLATION
Das Steckverbindersystem gesis® MICRO überzeugt durch seine runde Bauform und den geringen Durchmesser von nur 8 mm. Diese idealen Eigenschaften ermöglichen, dass die konfektionierten Leitungen einfach und unauffällig verlegt und installiert werden können.
Das 2- bzw. 3-polige Steckverbindersystem (GST08i2 / GST08i3) lässt sich problemlos, ohne Sonderwerkzeug, durch Bohrlöcher mit einem Durchmesser von 8 mm führen.
Durch die Adapterleitungen zu gesis® MINI gelingt die komplette Elektroinstallation von der Infrastruktur bis in den Warenträger.
TECHNISCHE DATEN
Pole | 2- 3-polig |
Verfügbare Systemkomponenten | Geräteanschlüsse, Verteiler, konfektionierte Leitungen |
Bemessungsstrom | 2,5 / 6 A (je nach Kodierung) |
Bemessungsspannung | 50 V / 250 V (je nach Kodierung) |
Verriegelung | Keine |
Produktnormen | IEC 60320, IEC 61984 (je nach Kodierung) |
Schutzart | IP20 im ungesteckten Zustand IP40 im gesteckten Zustand |
Umgebungstemperatur | -5 bis 40 °C |
Beachten Sie | gesis® micro (GST08) ist nicht für die Verwendung in der festen Installation nach IEC61535 konzipiert |
Leistungserklärung nach BauPVO | Liste anzeigen |
DOWNLOADS
KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE LÖSUNG
MIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE GESIS® PLAN
mehr erfahrenMIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE GESIS® PLAN