INSTALLATIONSSTECKVERBINDERSYSTEM

GESIS® CLASSIC Installations-steckverbinder

Das Steckverbindersystem für die schnelle, einfache und sichere Installation. Es erfüllt alle Anforderungen der modernen Energieverteilung.

gesis® CLASSIC Installationssteckverbinder

ZUKUNFTSSICHERE ELEKTROINSTALLATION

Industriell vorgefertigte und langlebige Komponenten überzeugen durch 70 % Zeit- und 30 % Kostenersparnis! Das umfassende gesis® CLASSIC Produktprogramm ermöglicht eine einfache, wirtschaftliche und zukunftssichere Elektroinstallation von der Verteilung bis hin zum Verbraucher. Die projektspezifischen Systemverteiler für die dezentrale Energieversorgung und Gebäudeautomation sowie die direkt dezentral montierbaren, modularen KNX-Komponenten komplettieren unser Installationssystem.

Produktvideo zum Installationssteckverbinder gesis® CLASSIC

DIE WIELAND LÖSUNG: 
DEZENTRALE ELEKTROINSTALLATION

  • Schafft einfache, zukunftssichere Strukturen
  • Mehr Nettogeschossfläche durch kleinere Technikräume
  • Raumautomationsgeräte befinden sich im jeweiligen Raum
  • Schutz-/Schaltgeräte in Systemverteilern vor Ort

 

Dezentrale Elektroinstallation entdecken

UNSER GESIS® CLASSIC STECKVERBINDERSYSTEM IST 
DIE BESTE WAHL FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

MODULARER SYSTEMBAUKASTEN

Mit unserer standardisierten gesis® Schnittstelle bieten wir einen modularen Systembaukasten für alle elektrischen Anschlüsse. Egal ob für ortsfeste Beleuchtung, temporäre Geräte oder verschiedene Strom- und Datenanschlüsse – gesis® bietet stets die passenden Produkte.

SICHERHEIT 
DURCH KODIERUNG

Die farbliche und mechanische Kodierung aller Systeme minimiert das Risiko von Fehlsteckungen während der Erstinstallation sowie bei Änderungen und Erweiterungen. Zusätzlich sind alle ungesteckten Verbindungen standardmäßig berührgeschützt und können durch Abdeckungen sicher verschlossen werden.

ZUKUNFTSSICHER 
UND FLEXIBEL

Als Marktführer mit langjähriger Erfahrung bieten wir hohe Kontaktsicherheit, lange Lebensdauer und Verfügbarkeit. Unsere Produkte ermöglichen eine einfache Installation für zukünftige Umbauten und Erweiterungen, während strenge Umweltstandards bei der Herstellung eingehalten werden.

NORMGERECHTE INSTALLATION

Unsere gesis® Komponenten sind gemäß DIN EN 61535 gesichert, um ungewolltes Lösen zu verhindern. Zertifizierte Qualität und Sicherheit nach internationalen Normen und mit farbiger sowie mechanischer Kodierung, um Fehlsteckungen zu vermeiden.

PRAKTISCHE ANWENDUNGEN 
DES GESIS® CLASSIC INSTALLATIONSSTECKVERBINDERS

BELEUCHTUNG

BELEUCHTUNGSVERSORGUNG - GESCHALTET

Unsere Lösung mit 3-poliger Verkabelung zu den Leuchten und einer Option für eine 5-polige Infrastruktur zur Versorgung wird in der Regel in abgehängten Decken und teilweise auch in Hohlwänden verlegt. Die Verteilung erfolgt über steckbare Verteilerblöcke die Steuerung über dezentrale Raum- oder Gebäudeautomation. Mit gesis® CLASSIC kann die gesamte Beleuchtung auf eine steckbare Art und Weise ausgeführt werden. Schalter oder Taster können bei Bedarf über Schaltverteiler ebenfalls steckbar integriert werden. Die Anschlusstechnik der Leuchten kann dabei flexibel gewählt werden.

MEHR ERFAHREN
 

BELEUCHTUNGSVERSORGUNG - GEDIMMT

Das passende System von Wieland Electric besteht aus einer 5-poligen Verkabelung, die in der Regel in abgehängten Decken und teilweise auch in Hohlwänden verlegt wird. Mit einer Kombination aus gesis® CLASSIC und unserer Flachleitungslösung gesis® NRG kann eine 7-polige Infrastrukturverkabelung, z.B. für ausgedehnte DALI-Systeme realisiert werden. Die Anschlusstechnik der Leuchten kann dabei flexibel gewählt werden. Bei großflächigen Anwendungen mit langen Leitungslängen steht auch eine 7-polige gesis® NRG Flachleitung zur Kombination von Drehstrom und Dimm-Signal zur Verfügung.

MEHR ERFAHREN

ENERGIEVERSORGUNG

ARBEITSPLATZVERSORGUNG

Mit unseren Lösungen können Sie eine 3-polige Verkabelung, die zur flexiblen und kaskadierbaren Versorgung von (Mehrfach-)Steckdosen in Schreibtischen, Möbeln und Regalen dient, realisieren. Die verschiedenen Ausführungen der gesis® NRG Flachleitungen versorgen Bodentanks mit und ohne dezentraler Absicherung. Die steckbare Elektroinstallation kann auch in Möbeln fortgesetzt werden. Das erzeugt klare Schnittstellen und schafft Sicherheit.
 

BODENTANKVERKABELUNG

Kleinere Systeme werden über 3-polige Verkabelungen mit Rundleitungen und Verteilerblöcken versorgt. Wenn umfangreichere oder ausgedehnte Systeme versorgt werden sollen, ist unsere gesis® NRG Flachleitung 5G2,5/4 mm² die ideale Lösung für eine strukturierte Versorgung der Bodentanks. Die Drehstromversorgung bis kurz vor die Bodentanks sorgt für einen reduzierten Energieverbrauch. Die Verfügbarkeit von mehreren Leitungsfarben erleichtert die Trennung von Netzen (NN/EDV oder AV/SV). Die 3-poligen, steckbaren Abgriffe mit freier Phasenwahl ermöglichen eine flexible Lastaufteilung. Bodentanks sind von verschiedenen Systempartnern in steckbarer Ausführung direkt ab Werk erhältlich. Auf Wunsch können sie auch mit dezentralen Schutzeinrichtungen (LS, FI/LS) bezogen werden.

MEHR ERFAHREN
 

BRÜSTUNGSKANALVERSOGUNG

Brüstungskanäle spielen ihre Stärken überall dort aus, wo Flexibilität gefragt ist. Unsere gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5/4 mm² schaffen Ihnen Spielraum. Somit steht eine energiesparende und einfach zu installierende Lösung für die Drehstromversorgung bis kurz vor die Steckdose zur Verfügung. Dank verschiedener Leitungsfarben wird die Trennung von Netzen (NN/EDV oder AV/SV) erleichtert. Die 3-poligen, steckbaren Abgriffe mit freier Phasenwahl ermöglichen zudem eine flexible Lastaufteilung. 

MEHR ERFAHREN

SONNENSCHUTZ

SONNENSCHUTZ (KNX, SMI)

Die Direktverkabelung zwischen Steuerung und konventionellen Antrieben erfolgt über 4-polige gesis® CLASSIC Varianten. Kommen moderne SMI-Antriebe zum Einsatz, so wird die Verkabelung zu den Antrieben mit 5-poligen gesis® CLASSIC Rundleitungen oder gesis® NRG Flachleitungen umgesetzt, in denen Steuersignale und Energie gemeinsam geführt werden. Mit dem dezentralen KNX-System gesis® FLEX kann der Aufwand für die Verkabelung von Sonnenschutzsystemen extrem reduziert werden. Idealerweise werden diese Aktoren über eine 7-polige gesis® NRG Flachleitung versorgt, die sowohl Drehstrom als auch das KNX-Netzwerk zur Verfügung stellt.

MEHR ERFAHREN

KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE LÖSUNG 
MIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE GESIS® PLAN

mehr erfahren

VIER ESSENTIELLE GESIS® SYSTEMKOMPONENTEN, 
EINE PERFEKTE LÖSUNG

GEMACHT FÜR EINE REIBUNGSLOSE INTEGRATION:

Unser Elektroinstallationssystem, bestehend aus Steckverbindern, konfektionierten Leitungen, Verteilern und Geräteanschlüssen, ist darauf ausgelegt, jedes Projekt mühelos und fehlerfrei umzusetzen. Jede Komponente ist präzise auf ihre Aufgabe abgestimmt, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten.

STECKVERBINDER

Die Steckverbinder stellen das Grundelement der steckbaren Elektroinstallation dar. In Anlagen werden damit Erstanschlüsse getätigt oder Leitungen angeschlossen, die nicht konfektioniert in den Bau eingebracht werden können, z.B. wenn Leitungen in Rohre eingezogen werden. Bei unseren Systemen handelt es sich um Installationssteckverbindersysteme, die nach der DIN EN 61535 zugelassen sind.

Steckverbinder im eShop ansehen

KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN

Die konfektionierten Leitungen ermöglichen eine extrem schnelle und fehlerfreie Installation. Es gibt sie in verschieden Polzahlen, Querschnitten, Leitungsarten, Längen und mit verschiedenen Steckverbindern. Wieland fertigt die konfektionierten Leitungen industriell. Somit erhalten Sie auf der Baustelle stückgeprüfte Qualität.

Leitungen im eShop ansehen

VERTEILER

Die ausschließliche Verwendung von Steckverbindern und Leitungen würde nur 1:1 Verbindungen in einer Sternstruktur ermöglichen. Unsere vielfältigen Verteilerelemente in unterschiedlichen geometrischen Layouts und mit verschiedenen Ein-/Ausgangskombinationen ermöglichen eine effektive, übersichtliche und flexible Baumstruktur.

Verteiler im eShop ansehen

GERÄTEANSCHLÜSSE

Geräteanschlüsse können direkt in Betriebsmittel wie beispielsweise Leuchten oder Systemverteiler integriert werden. Sie dienen als Schnittstelle von der steckbaren Elektroinstallation hin zum Endverbraucher. Die Anschlüsse können als Lötteile auf der Platine integriert werden oder in Schraub-/ Federkraftausführung in das Produktgehäuse integriert werden.

Geräteanschlüsse im eShop ansehen

TECHNISCHE DATEN

Polzahlen3-, 4-, 5- und 6-polig
Verfügbare SystemkomponentenSteckverbinder, Geräteanschlüsse, Verteiler, Zwischenkupplungen, konfektionierte Leitungen 
Bemessungsstrom20 A, in ausgewählten Kodierungen 6 A und 13 A
Bemessungsspannung50 V, 250 V bzw. 250/400 V (je nach Kodierung und Polzahl)
VerriegelungSelbstverriegelnd, werkzeuglösbar 
ProduktnormenIEC 61535, IEC 60320, UL 1977, CSA Std. C22.2 NO. 182.3 
(Detailliertere Darstellungen und Produktzuordnungen finden Sie in unserem Shop)
SchutzartIP20 in ungestecktem Zustand
IP40 in gestecktem Zustand oder mit separat erhältlichen Verschlussstücken
Umgebungstemperatur -5 bis 40 °C
Kodierungen Unterschiedliche mechanische und farbliche Kodierungen unterscheiden die unterschiedlichen Anwendungen und verhindern Fehlsteckungen. Beachten Sie abweichende Nennspannungen!
Leistungserklärung nach BauPVOListe anzeigen

KURZE AUSZEIT GEFÄLLIG?

Memory und Produktinfo in einem. 

JETZT STARTEN

Memory

FAQ

Wie ist die Bemessungsspannung des Systems? 

AC 250/400 V - bei ausgewählten Kodierungen 50 V.

Wie ist der Bemessungsstrom des Systems?

20 A - in ausgewählten Kodierungen 6 A und 13 A.

In welchen Polzahlen ist das System verfügbar? 

3-/ 4-/ 5-/ 6-polig.

Wie groß ist der Anschlussquerschnittsbereich?
  • Feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse 0,5 mm² bis 2,5 mm²
  • Feindrähtige Leiter mit Aderendhülse 0,5 mm² bis zu 2,5 mm², abhängig von der Anschlussart
  • Eindrähtige Leiter von 0,5 mm² bis zu 4 mm²
Welche Anschlussarten gibt es? 

Schraub-, Federkraft- und Lötanschluss.

Wie ist der IP Schutz? 

IP40 im gesteckten Zustand.

Kann ich feindrähtige Leiter anschließen? 

Ja. Die Schraubklemmenanschlüsse aller gesis® CLASSIC Steckverbinder sind zum Anschluss von unvorbereiteten Leitern (ohne Aderendhülse) nach DIN EN 60999-1 geeignet.

Wie viele Kodierungen sind verfügbar?

Je nach Polzahl sind bis zu sieben verschiedene, farblich gekennzeichnete, mechanische Kodierungen verfügbar.

Wie hoch sind die Steckzyklen? 

Die Steckverbinder sind nach der DIN EN IEC 61535 zugelassen, mit der Forderung von 100 Steckungen ohne Last.

Ist das System für DC-Anwendungen geeignet? 

DC-Anwendungen sind innerhalb gewisser Spezifikationen möglich, diese müssen mit WIELAND abgestimmt werden.

Sind gesis® Installationssteckverbinder kompatibel zu Installationssteckverbindern anderer Hersteller? 

Installationssteckverbinder gemäß IEC EN 61535 sind Steckverbinder zum Errichten einer dauerhaft steckbaren elektrischen Installation in Gebäuden und weder zum Verbinden oder Trennen unter Last noch zum Verbinden oder Trennen, außer bei der Erstinstallation, bei Wartungsmaßnahmen oder Änderung der Kabel- und Leitungsanlage.

Das Installationssteckverbindersystem gesis® CLASSIC besteht aus Steckverbindern, Geräteanschlüssen, Verteilerblöcken und konfektionierten Varianten verschiedener Leitungsquerschnitten und unterschiedlichen Anschlusstechniken. Somit ist es möglich eine komplette elektrische Infrastruktur in einem Gebäude zu errichten.

Überwiegend wird in nicht leicht zugänglichen Bereichen, z.B.: abgehängten Decken, Unterflurböden und Kabelkanälen verlegt, in dem andere Umgebungsbedingungen herrschen, als z.B.: der Einsatzort von handelsüblichen Haushaltssteckdosen.

Damit die Stromübertragung mittels Installationssteckverbindern in derartigen Umgebungsbedingungen über einen langen Zeitraum sicher funktioniert, legt die Produktnorm IEC EN 61535 fest, dass ausschließlich Installationssteckverbinder ein und desselben Herstellers zu verwenden sind, da nur mit dieser Maßnahme sichergestellt ist, dass die Stromübertragung zu den Endstromkreisen hin gewährleistet ist.

Muss ich offene Buchsen abdecken? 

DIN EN IEC 61535 unterscheidet zwischen leicht zugänglichen Bereichen, in denen elektrotechnische Laien Zugang zu einer Elektroinstallation haben, und nicht leicht zugänglichen Bereichen, die Elektrofachkräften vorbehalten sind. gesis® CLASSIC-Anschlüsse sind auch für leicht zugängliche Bereiche zugelassen. Allerdings müssen Sie dort offene gesis® CLASSIC-Buchsen mit Verschlussstücken (Artikel 05.564.5353.0) verschließen. In nicht leicht zugänglichen Bereichen müssen Sie offene Buchsen nicht zwingend verschließen.

Warum stehen auf manchen GST18i3-Artikeln zwei Normen und zwei Nennströme (IEC 61535: 20 A, EN 60320: 16 A)? 

Der Bemessungsstrom des Systems gesis® CLASSIC beträgt 20 A. Die relevante Produktnorm hierbei ist die IEC 61535. Konfektionierte Leitungen mit 1,5 mm² und Snap-In Komponenten des Typs GST18i3 sind aber auch nach EN 60320 zugelassen (Haushaltsanwendungen). Diese Norm umfasst jedoch nur Produkte bis 16 A (Haushalt), deswegen müssen beide Nennströme am Produkt auftauchen.

Ist der Anschluss von fest verlegbaren Leitern (NYM) mittels Steckverbinder VDE gerecht? (Erstanschluss mit NYM) 

In keiner der zutreffenden VDE-Vorschriften wird dieser Anwendungsfall ausgeschlossen. Es sind jedoch einige Vorgaben zu beachten:

  • Die Anschlussstellen nicht fest verlegter Leitungen müssen von Zug und Schub entlastet sein (Zugentlastung und Verriegelung).
  • Die Zuleitung (NYM) ist durch geeignete Befestigung der Leitung bzw. des Steckers vor übermäßiger Biegebeanspruchung auch bei der Montage zu schützen.

WARNUNG

KEINE KOMPATIBILITÄT ZWISCHEN STECKVERBINDERSYSTEMEN VERSCHIEDENER HERSTELLER

Mischssteckungen zwischen Wieland GST®-Steckverbindern und Steckverbindern anderer Hersteller können eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen, Tieren und Sachen begründen.

Mischssteckungen zwischen Wieland GST®-Steck­verbindern und Steckverbindern anderer Hersteller können zum Verlust der Konformitätsvermutung nach § 4 der 1. ProdSV (Niederspannungsrichtlinie) führen. Steckverbinder anderer Hersteller dürfen nicht in Kombination mit Wieland GST®-Steckverbindern oder mit der Angabe „Kompatibel mit Wieland GST®-Steckverbindern" auf dem Markt bereit gestellt oder angeboten werden.

Erläuterung:

Das Wieland gesis® CLASSIC Installationssteckverbindersystem besteht aus GST®-Steck­verbindern, GST®-Geräteanschlüssen, GST®-Verteilerblöcken und konfektionierten Varianten verschiedener Leitungsquerschnitte und unterschiedlichen Anschluss­techniken. Alle GST®-Produkte sind entsprechend der harmonisierten Norm EN IEC 61535 zertifiziert und werden von uns zum Errichten einer dauerhaft steckbaren Verbindung in elektrischen Installationssystemen in den Verkehr gebracht.

Die EN IEC 61535 ist eine Produktnorm und regelt lediglich die Anforderungen an die Produktgestaltung; als Produktnorm enthält die EN IEC 61535 keine Vorgaben zur Bauart von Steckverbindern; d.h. anders als bei Bauartnormen (z.B. für die Herstellung von Schutzkontaktsteckern) sind Kodierungen und Steckgesicht von den Herstellern grundsätzlich frei wählbar und können innerhalb einer Installationssteckverbinderfamilie auch fortentwickelt werden. Diese Gestaltungsfreiheit führt dazu, dass allein eine mechanische Steckbarkeit keine Kompatibilität zwischen Steckverbindern verschiedener Hersteller begründet. 

Entsprechend bestimmt die Produktnorm EN IEC 61535, dass für Installationen ausschließlich Installationssteckverbinder ein und desselben Herstellers zu verwenden sind, da nur diese Maßnahme sicherstellt, dass die sichere Stromübertragung über einen langen Zeitraum gewährleistet ist.

DOWNLOADS

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 32 MB

FOCUS LICHT - Broschüre

0429.0 | 6 MB

HALLO GEBÄUDE – Innovative Energie- und Signalverteilung – Broschüre

0431.0 | 10 MB

Ausschreibungstext gesis® CLASSIC - GST18®

250 KB

Ausschreibungstext gesis® CLASSIC - GST18® (GAEB)

113 KB

UNSER ANGEBOT - 
ABGESTIMMT AUF IHRE HERAUSFORDERUNGEN

Zögern Sie nicht, uns über die unten angegebenen Kontaktmöglichkeiten zu erreichen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.

Kontaktinformationen

ELEKTROPLANER

Wir wissen, dass Sie als Planer eine große Verantwortung tragen und möchten Sie dabei unterstützen, diese Aufgabe müheloser zu bewältigen. Daher bieten wir Ihnen moderne Planungstools und Produktkonfiguratoren, bewährte Applikationen für jede Art von Gebäuden und Anforderungen sowie eine breite Palette an Weiterbildungsangeboten und Profi-Services.

ELEKTROINSTALLATEUR

Wir verstehen die komplexen Anforderungen in der Elektroinstallation und wissen, dass Elektroinstallateure täglich neuen Herausforderungen gegenüberstehen, sei es durch die sich stetig weiterentwickelnde Technologie, sich ändernde Normen oder individuelle Anforderungen in verschiedenen Bauprojekten. 

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren