FLACHLEITUNGSSYSTEME

Energiebus in hoher Schutzart podis® CON

Der podis® CON Energiebus ist die innovative Lösung in der dezentralen Energieverteilung.

Flachleitungssysteme

INNOVATIVE LÖSUNG 

Das Energiebussystem podis® ist die innovative Lösung für die Verteilung von elektrischer Energie in großen Maschinen und Anlagen.

Es vereinfacht die

  • Planung und Projektierung
  • Beschaffung und Materialwirtschaft
  • Installation und Inbetriebnahme
  • Wartung und den Service

im Maschinen- und Anlagenbau. 

Dank der Durchdringungskontaktierung können jederzeit an jeder beliebigen Stelle weitere Abgriffe gesetzt werden, ganz ohne Abmanteln und Abisolieren der Leitung. 

podis

Ihr Zeitersparnis

Innovation durch dezentrale Installation

Das Energiebuskonzept ist dezentral ausgerichtet, um die Installationszeit in allen Projektphasen zu verkürzen. Dadurch sparen Sie sich sowohl Aufwand als auch Zeit bei der Planung und Projektierung. 

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Einfache Projektierung
  • Kurze Installationszeiten
  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Flexible Umrüstung
  • Einfache Erweiterung
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit
  • Vor-Ort-Diagnose
  • Wartungsfreundliche Stecktechnik
  • Optimale Wartung und Instandhaltung
65%schneller bei der 
Erstinstallation
88%Schneller bei 
Erweiterungen
79%schneller beim 
Umbau

PODIS® IM ZEITVERGLEICH

Überzeugen Sie sich selbst von der schnellen und sicheren Installation des podis® Energiebussystems. Mithilfe ihrer Durchdringungskontaktierung gewinnen Sie gleichzeitig an Flexibilität und profitieren von einem Zeitersparnis von bis zu 88% im Vergleich zur klassischen Installation.  

TECHNISCHE DATEN

Leiter5 oder 7
SpannungBis zu 690 V
StromBis zu 63 A
Querschnitt4 mm², 6 mm² und 16 mm²

DOWNLOADS

podis® CON 7G4 Energiebus-System - Handbuch

BA000372 | 9 MB

podis® - Lösungen für die dezentrale Automatisierung - Broschüre

0831.0 | 724 KB

ENERGIEVERTEILUNG - Broschüre

0835.0 | 526 KB

HALLO LADESTATION - Flyer

0837.0 | 3 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995
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
ZurückLösungenAlle Lösungen auf einen BlickApplikation mit niedrigem IP-SchutzApplikation mit hohem IP-Schutz
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnik
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsInfoportalDownloads
News
ZurückNewsPresseMessen & EventsNewsletter
Kontakt
ZurückKontaktRückruf ServiceKaufmännischer SupportTechnischer SupportWieland AllgemeinWieland International