FLACHLEITUNGSSYSTEME

Flachleitung in niedriger Schutzart gesis® NRG

Das Flachleitungssystem gesis® NRG vereint alle Vorteile der modernen Elektroinstallation. 
 

DIE FLEXIBLE STROMSCHIENE

gesis® NRG ermöglicht Ihnen ein einfaches Setzen und Entfernen von Abgängen ohne Durchtrennen und Abisolieren der Leitung sowie eine flexible und platzsparende Verlegung. Das Flachleitungssystem vereinfacht somit die Installation und Planung und garantiert neben der reinen Energieverteilung auch die kombinierte Verteilung von Energie und Daten (KNX, SMI, DALI, …) in Gebäuden. 
Mit gesis® NRG bietet Ihnen Wieland eine Top-Lösung für die strukturierte und schnelle Elektroinstallation. 
Steckbare Abgänge bieten einen fließenden Übergang zur Welt von GST18® und liefern so auch alle Vorteile der steckbaren Elektroinstallation. 

 

Gesis NRG Video

SCHNELL, EINFACH UND FLEXIBEL

Robust und praxisnah

  • Geringe Anzahl verschiedener Komponenten
  • Adapter und Einspeisungen kompakt und robust
  • Einfache und schnelle Installation
  • Kontaktierung zur Flachleitung mittels IDC (kein Abmanteln und Abisolieren notwendig)
  • Erfüllt alle Anforderungen der festen Installation

Ressourcenschonend

  • Schnelle Planung und Installation
  • Reduzierung des Leitungsgutes (Kupfer und Kunststoffe)
  • Kurze Anschlussleitungen für die Endverbraucher
  • Energieeinsparung durch Drehstromverkabelung

Einfach kombinierbar, durchgängig im System

 

  • Die Abgangsadapter des Systems 10 mm² können direkt kundenindividuelle und objektspezifische Systemverteiler speisen, die zur Absicherung und Unterverteilung dienen.

 

  • Die Abgangsadapter des Systems 2,5/4 mm² sind alle direkt steckbar ausgeführt. Es kann nach Verlassen der Flachleitung direkt zu GST18® übergegangen werden, um die Elektroinstallation bis zu allen Verbrauchern zu führen.

TECHNISCHE DATEN

 

Polzahl Abgangsadapter2-/3-/5-/5+2-polig
Bemessungsstrom der Leitung2,5/4 mm²: 20 A
Bus: 6 A / 3 A (je nach Bus)
10 mm²: 50 A  
Bemessungsspannung2,5/4 mm²: 0,6 / 1 kV
Bus: 250 V / 50 V (je nach Bus)
10 mm²: 250 / 400 V
Verfügbare Systemkomponenten Flachleitung, Abgriffe und Einspeisungen, Zubehör 
Systemkomponenten 5G2,5/4; 5G2,5/4+2X1,5; 5G10
AnschlusstechnikIsolationsdurchdringende Klemmtechnik
(kein Abmanteln und Abisolieren nötig)
AußenmantelPVC oder halogenfrei
KupferleiterBlank, feindrähtig

DOWNLOADS

gesis® NRG Anwendungen - Broschüre

0663.0 | 3 MB

gesis® Indoor - Katalog

0670.0 | 68 MB

gesis® konfektionierte Leitungen - Broschüre

0672.0 | 9 MB

HALLO LICHT - Broschüre

0429.0 | 5 MB

HALLO GEBÄUDE - Broschüre

0431.0 | 7 MB

smart Installation - Broschüre

0408.0 | 2 MB

Ausschreibungstext gesis® NRG - Flachleitungssystem (GAEB)

72 KB

Ausschreibungstext gesis® NRG - Flachleitungssystem

51 KB

KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE LÖSUNG
MIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE
 GESIS® PLAN

mehr erfahren
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Sagen Sie uns, wann es Ihnen zeitlich passt.
Gerne beraten wir Sie persönlich.

 

Rückruf vereinbaren
Deutsch
Lösungen
ZurückLösungenAlle Lösungen auf einen BlickApplikation mit niedrigem IP-SchutzApplikation mit hohem IP-Schutz
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnik
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsInfoportalDownloads
News
ZurückNewsPresseMessen & EventsNewsletter
Kontakt
ZurückKontaktRückruf ServiceKaufmännischer SupportTechnischer SupportWieland AllgemeinWieland International