INDUSTRIELEUCHTEN

Das clevere System für Ihre Installation im Industriebereich

IHR LICHTBLICK IN SACHEN INDUSTRIEBELEUCHTUNG

Wenn es um Industriebeleuchtung geht, sind robuste und sichere Installationslösungen gefragt. Dabei muss das Eindringen von Nässe oder Fremdkörpern wie Staub, Öl oder Ruß verhindert werden. Die passende Lösung halten wir mit dem RST®-System parat. Es eignet sich für den elektrischen Anschluss von Hallen-Tiefstrahlern und LED-Leuchten. Die hochwertigen Geräteanschlüsse, einsatzfertig konfektionierten Leitungen und Verteilelemente ermöglichen eine flexible und zügige Installation im hohen IP-Bereich. Selbst beim außerplanmäßigen Untertauchen, z.B. beim Anstieg von Grundwasser, gewährleistet das RST®-System innerhalb seiner Spezifikation hohen Schutz.

WIR BRINGEN LICHT IN DEN INDUSTRIEBEREICH – STECKSYSTEME FÜR EINE ZUVERLÄSSIGE BELEUCHTUNG

SCHNELLER ANSCHLUSS

Steckbare Komponenten ermöglichen eine einfache, schnelle und sichere Installation. Hallen-Tiefstrahler können zügig angeschlossen werden. Hier reduziert sich die Montagezeit um bis zu 20%. Der IP-Schutz der Leuchte bleibt dabei immer erhalten.

HOHE SICHERHEIT

Bei uns sind Sie auf der sicheren Seite: Vermeiden Sie Fehlsteckungen durch farbliche und mechanische Kodierungen unserer Komponenten. 

HERAUSRAGENDE QUALITÄT

Verlassen Sie sich auf mehr als 40 Jahre Erfahrung und robuste Qualität für jeden Anspruch.

Efficient lieght installation in industries and horticulture applications, fully equipped and tested luminaires

MODULARE INSTALLATION FÜR INDUSTRIEBELEUCHTUNGEN

  • komplett bestückte und geprüfte Leuchten
  • die Vorfertigung reduziert Installationszeit und -kosten auf der Baustelle
  • Installation ohne Einschränkung der Gewährleistung – die Leuchte behält ihren IP-Schutz bis zur Installation. 

DOWNLOADS

FOCUS LICHT - Broschüre

0429.0 | 6 MB

RST® - Katalog

0690.0 | 16 MB

PR- Wieland RST MICRO

2 MB

KONTAKT

Sie benötigen weitere Informationen zur Lösung? 
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF -SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren